- Ürünler
- AC1335
AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi
AC1335
AS-i DP Gateway 1 Master
AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi
AC1335
AS-i DP Gateway 1 Master
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1375 Ürün karşılaştırması: AC1335 / AC1375 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | PROFIBUS DP ağ geçidi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 200 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 4 |
AS-i Master lerin sayısı | 1 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | PROFIBUS |
---|
İletim standardı | EN 50170 | |
---|---|---|
İletim oranı | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Kullanım tipi | Veri iletimi | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
AS-i master profili | M3 |
AS-i sertifikası | 63501 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|