- Ürünler
- AC1326
AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi
AC1326
ASI DP GATEWAY 2 MASTER
AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi
AC1326
ASI DP GATEWAY 2 MASTER
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1376 Ürün karşılaştırması: AC1326 / AC1376 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | PROFIBUS DP ağ geçidi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
Akım tüketimi [mA] | < 400 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 10 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 10 |
AS-i Master lerin sayısı | 2 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | PROFIBUS |
---|
İletim standardı | EN 50170 | |
---|---|---|
İletim oranı | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Kullanım tipi | Veri iletimi | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
AS-i master profili | M3 |
AS-i sertifikası | 61106 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 86 x 131 x 107 |
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|