- Ürünler
- AC1322
AS-Interface CANopen ağ geçidi, PLC ile
AC1322
ControllerE 2Mstr CO RS232
AS-Interface CANopen ağ geçidi, PLC ile
AC1322
ControllerE 2Mstr CO RS232
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1332 Ürün karşılaştırması: AC1322 / AC1332 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | mekezi olmayan kontrol cihazı; CANopen ağ geçidi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 500 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 10 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 10 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | RS232; CAN |
---|
Protokol | CANopen |
---|
İletim oranı | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Konektör tipi | RJ11 | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
AS-i master profili | M3 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|