- Ürünler
- AC1307
AS-Interface EtherNet/IP ağ geçidi, PLC ile
AC1307
Control.E 1Mstr ET IP RS232
AS-Interface EtherNet/IP ağ geçidi, PLC ile
AC1307
Control.E 1Mstr ET IP RS232
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | Merkezi olmayan denetleyici ve Ethernet IP Ağ geçidi / Web-Server olarak kullanım |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 400 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 10 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 10 |
AS-i Master lerin sayısı | 1 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | RS232; Ethernet |
---|
İletim oranı | 10; 100 | |
---|---|---|
Protokol | EtherNet/IP; IP | |
Kullanım tipi | Veri iletimi | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
R232 arabirim sayısı | 1 | |
---|---|---|
İletim oranı | 9600...115200 Baud | |
Konektör tipi | RJ11 | |
Kullanım tipi | Programlama | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
AS-i master profili | M1e |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|