- Ürünler
- AC1304
AS-Interface PLC
AC1304
ControllerE 2Mstr 1RS232C
AS-Interface PLC
AC1304
ControllerE 2Mstr 1RS232C
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | mekezi olmayan kontrol cihazı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
Akım tüketimi [mA] | < 500 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 10 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 10 |
AS-i Master lerin sayısı | 2 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | RS232 |
---|
R232 arabirim sayısı | 1 | |
---|---|---|
İletim oranı | 9600...115200 Baud | |
Konektör tipi | RJ11 | |
Kullanım tipi | Programlama | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
AS-i master profili | M3 |
AS-i sertifikası | 61102 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 517,4 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 86 x 131 x 107 |
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|