- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-Interface güç kaynakları ve monitörleri
- AS-Interface güç kaynakları
- AC1226
AS-Interface güç kaynağı
AC1226
PowerSupply 230VAC 2,8A
AS-Interface güç kaynağı
AC1226
PowerSupply 230VAC 2,8A
- Modüller, sensörler ve aktüatörler için güvenilir voltaj beslemesi
- Pik akımlara karşı yüksek gürültü bağışıklığı ve yeterli güç rezervi
- Ana kaynaktaki enterferansların güvenli dekuplajı
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Yüksek verim sayesinde kontrol panel dolabında düşük ısınma
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 55 V) |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 100 |
AS-i çıkış gerilimi [V] | 29,5...31,6; (PELV e uygun; NEC Class II) |
Çıkış gücü (sürekli) [W] | 85 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
AS-i Çıkış akımı [A] | 2,8 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Harici Giriş Koruması | > 6 A |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Veri ayırıcı eklenmiş | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kısa devre korumasının cinsi | elektronik olarak korunur |
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 222 |
AS-i parametreleri
AS-i sertifikası | 54401 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 573,5 |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Yaylı klemens: |
---|