- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-Interface güç kaynakları ve monitörleri
- AS-Interface güç kaynakları
- AC1224
AS-Interface güç kaynağı
AC1224
PowerSupply 115/230VAC 4A
AS-Interface güç kaynağı
AC1224
PowerSupply 115/230VAC 4A
Uygulama
Dizayn | Tümleştirilmiş topraklama hata monitörü |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Nominal gerilim AC [V] | 110 / 230 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Koruma sınıfı | I |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 100 |
AS-i çıkış gerilimi [V] | 30,5 |
Çıkış gücü (sürekli) [W] | 122 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
AS-i Çıkış akımı [A] | 4 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Harici Giriş Koruması | B 6 A |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Veri ayırıcı eklenmiş | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kısa devre korumasının cinsi | elektronik olarak korunur |
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 20 | |
Kirlilik derecesi | 2; (IEC 62103: iletken kirlenmesine izin verilmemiştir) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 139 |
AS-i parametreleri
AS-i sertifikası | 42301 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 750 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 124 x 73 x 107 |
Malzemeler | Gövde: çelik levha |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...4 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
Blok diyagram
|
|
---|
Çıkış eğrisi
|
|
---|
Güç kaybı karakteristiği
|
|
---|