- Ürünler
- AC1223
AS-Interface güç kaynağı
AC1223
PowerSupply 3AC 400-500V
AS-Interface güç kaynağı
AC1223
PowerSupply 3AC 400-500V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1253 Ürün karşılaştırması: AC1223 / AC1253 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 340...576 |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 100 |
AS-i çıkış gerilimi [V] | 29,5...31,6; (PELV e uygun) |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
AS-i Çıkış akımı [A] | 8 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Harici Giriş Koruması | > 10 A |
Sigorta [A] | 2,5; (erişilemez) |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 6 (60...70° C) |
Veri ayırıcı eklenmiş | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kısa devre korumasının cinsi | 4...10 saniye sonra devre dışı kalır / yeniden başlatma buton aracılığıyla yapılır |
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i sertifikası | 42201 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1275,6 |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...4 mm² |
---|