- Ürünler
- AC1213
AS-Interface güç kaynağı
AC1213
AS-i ltd.Power Source Class2
AS-Interface güç kaynağı
AC1213
AS-i ltd.Power Source Class2
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1256 Ürün karşılaştırması: AC1213 / AC1256 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110 / 230; (seçilebilir) |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 29,5...31,6 |
Koruma sınıfı | I |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 3,2 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [%] | 0,1 |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 2 (> 60 °C) |
Veri ayırıcı eklenmiş | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | Alüminyum |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: 1,5...6 mm² |
---|