- Ürünler
- AC1208
AS-Interface güç kaynağı
AC1208
PowerSupply 230VAC 8A
AS-Interface güç kaynağı
AC1208
PowerSupply 230VAC 8A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1258 Ürün karşılaştırması: AC1208 / AC1258 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110 / 230; (seçilebilir) |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 88...132 / 184...264 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 29,5...31,6 |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 30 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 8 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Harici Giriş Koruması | > 10 A |
Sigorta [A] | 8; (erişilemez) |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Veri ayırıcı eklenmiş | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 10...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | Alüminyum |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...2,5 mm² |
---|