- Ürünler
- AC1207
AS-Interface güç kaynağı
AC1207
PowerSupply 24VDC 2,8A
AS-Interface güç kaynağı
AC1207
PowerSupply 24VDC 2,8A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1257 Ürün karşılaştırması: AC1207 / AC1257 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
---|---|
Giriş gerilimi DC [V] | 18...32 |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 42 |
AS-i çıkış gerilimi [V] | 29,5...31,6; (PELV e uygun) |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
AS-i Çıkış akımı [A] | 2,8 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Verim (nominal gerilim 24 V DC) [%] | 88 |
Harici Giriş Koruması | > 10 A |
Sigorta [A] | 10; (içinde) |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC) [ms] | 10 |
Veri ayırıcı eklenmiş | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 645 |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...2,5 mm² |
---|