AS-Interface adresleme cihazı
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
AS-Interface adresleme cihazı
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
- AS arayüzü bağımlı birimlerinin kolay adreslenmesi ve programlanması için
- Veriyolundaki bütün bağımlı birimlerin göstergesi
- Bağımlı birim verileri ve bağımlı birim parametrelerinin okunması ve yazılması
- Hata mesajlarının basit okunması
- Çalışma modunu ve bağımlı adresi belirten LCD ekran
Uygulama
Uygulama | Adresleme ve teşhis etme |
---|
Elektriksel özellikleri
Ters polarite koruması | evet |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 20 |
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 445 |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|