AS-Interface pasif veriyolu sonlandırması
AC1147
AS-I BUS TERMINATION
AS-Interface pasif veriyolu sonlandırması
AC1147
AS-I BUS TERMINATION
- Kabloyu ek bir tekrarlayıcı olmadan uzatmak için
- Herhangi bir ağ topolojisinde kullanılabilir
- Yassı kablo izolasyon yer değiştirme konektörünü kullanarak hızlı ve kolay kurulum
- Sinyal kalitesini artırmak için
- Akım beslemesini kontrol etmek için LED gösterge ile
Uygulama
Uygulama | Sinyal kalitesinin uzatılması |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 10 |
Ters polarite koruması | evet |
Düşük gerilim izleme | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Elektriksel olarak ayrılmış | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Depo nemi [%] | > 90; (yoğuşmasız) |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 550 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 45 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 20 / L = 46 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |