AS-Interface teşhis modülü
AC1146
AS-i Tuner IP67
AS-Interface teşhis modülü
AC1146
AS-i Tuner IP67
- AS arayüzü ağını kontrol etmek için
- Mesaj kalitesini güvenilir bir şekilde izlemek için
- İletişim ve işletim durumunu gösteren açıkça görülebilen LED'ler
- İlave tekrarlayıcı olmaksızın 200 metre daha kablo uzatımı
- Herhangi bir ağ topolojisinde kullanılabilir
Uygulama
Uygulama | AS-i için teşhis aracı |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 60 |
Ters polarite koruması | evet |
Düşük gerilim izleme | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 140 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 199,2 |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK: | |
Soketli: M12; kodlama: A |