AS-Interface teşhis ve analiz aracı
AC1145
eAS-i Tester
AS-Interface teşhis ve analiz aracı
AC1145
eAS-i Tester
- Veriyolundaki bütün bağımlı birimlerin göstergesi
- Bağımlı birim verileri ve bağımlı birim parametrelerinin okunması ve yazılması
- AS arayüzü ağının lokal teşhisi
- Kullanıcı dostu tanı ve değerlendirme
Uygulama
Uygulama | AS arayüzü ağının lokal teşhisi; AS-i ağları için test raporlarının oluşturulması; AS-i için arıza teşhis ve analiz aracı |
---|
Elektriksel özellikleri
Düşük gerilim izleme | evet |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 280 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 346 |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|