- Ürünler
- AC1095
AS-i arayüzü PCI kartı PLC
AC1095
PCB PCI-Card 2 Master
AS-i arayüzü PCI kartı PLC
AC1095
PCB PCI-Card 2 Master
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 5 DC; (ve AS-i gerilimi) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 200; (AS-i besleme gerilimi üzerinden) |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 40 |
AS-i Master lerin sayısı | 2 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | PCI-Bus |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 00 |
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|