- Ürünler
- AC1057
AS-Interface ağ geçidi
AC1057
Master S7-300 CP343-2 6GK7 343
AS-Interface ağ geçidi
AC1057
Master S7-300 CP343-2 6GK7 343
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | Orta büyüklükteki kontrol sistemleri için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 5 DC; (Üst seviye bus sistemi üzerinden) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 200; (Üst seviye bus sistemi üzerinden) |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 40 |
AS-i Master lerin sayısı | 1 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | S7-300 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
AS-i master profili | M1 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PBT |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |