- Ürünler
- AC1012
AS-Interface PLC
AC1012
Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485
AS-Interface PLC
AC1012
Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | Sinyal işlemek için mini kontrolör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 22...30 DC; (24 DC ; PELV e uygun) |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 80 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | RS232 |
---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
---|---|
İletim oranı | 4800...62400 Baud |
Konektör tipi | SUB-D |
Kullanım tipi | Programlama |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
Şok/titreşim dayanımı | < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm) |
---|
AS-i parametreleri
AS-i master profili | M1 |
---|---|
AS-i sertifikası | 22505 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: 7 x |
---|