- Ürünler
- AC1008
AS-Interface DeviceNet ağ geçidi, PLC ile
AC1008
CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN
AS-Interface DeviceNet ağ geçidi, PLC ile
AC1008
CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1318 Ürün karşılaştırması: AC1008 / AC1318 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Mikrokontrolör ve ağ geçidi olarak kullanım |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 22...30 DC; (24 DC ; PELV e uygun) |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 80 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 10 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | RS232 |
---|
R232 arabirim sayısı | 1 |
---|---|
İletim oranı | 4800...62400 Baud |
Konektör tipi | SUB-D |
Kullanım tipi | Programlama |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i master profili | M1 |
---|---|
AS-i sertifikası | 22504 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Malzemeler | Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: 5 x |
---|