AS-Interface güvenlik monitörü
AC031S
Safety mon/1 ch. enhan. net
AS-Interface güvenlik monitörü
AC031S
Safety mon/1 ch. enhan. net
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC032S Ürün karşılaştırması: AC031S / AC032S Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 15 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 45 |
Anahtar açık tepe akımı [mA] | 600 |
Arabirimler
İletim oranı | 9600 Baud |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...70 |
Koruma | IP 20; (Sadece mimimum IP54 koruma sınıfına sahip elektriksel işletmelerde veya kontrol kabinlerinde kullanım için uygundur.) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
||
---|---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | 7.F |
---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | F |
AS-i sertifikası hazırlanma sürecinde | evet |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 384 |
---|---|
Malzemeler | PA siyah |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|