bütünleşik AS-i bağlantılı ışıklandırmalı E-STOP
AC010S
E-stop illuminated IP67
bütünleşik AS-i bağlantılı ışıklandırmalı E-STOP
AC010S
E-stop illuminated IP67
Uygulama
Uygulama | EN ISO 13850' e göre hatasız (E-STOP) Acil Durdurma |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 50 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler
Dijital girişlerin devresi | PNP |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20 |
Giriş akımı Low [mA] | < 4 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
||
---|---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | 87600 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.B.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | B.E |
AS-i sertifikası | 74601 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 330,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 105 x 72 x 80 |
Malzemeler | PC-GF20 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi, IP 67: | |
Soketli: M12; kodlama: A |