Güvenli evrensel AS-Interface modülü
AC007S
Universal module 2SI 2xOSSD
Güvenli evrensel AS-Interface modülü
AC007S
Universal module 2SI 2xOSSD
- Elektriğe duyarlı koruyucu donanım (ESPE) bağlantısı için
- Güvenlikle ilgili komponentlerin AS-i ye entegrasyonu
- İki OSSD girişi kullanan güvenli sinyal tespiti
- M12 soket veya kafes kelepçeleri ile aygıt bağlantısı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC508S Ürün karşılaştırması: AC007S / AC508S Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | EN 61496-1'e göre elektro-duyarlı koruyucu ekipmanın (ESPE) tip 4 bağlantısı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | III |
Girişler
Dijital girişlerin devresi | PNP |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | harici 24 V DC PELV |
Güç kaynağı [V] | 20,4...28,8 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 2000 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | < 5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Aşırı yük korumalı dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | 87600 | |||
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,54E-09 | |||
Maks. dahili kapasitans [nF] | 10 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-0.B.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 |
AS-i ID kod [hex] | B.E |
AS-i sertifikası | 80002 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 280 |
---|---|
Malzemeler | PA 6 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Alıcı
Soketli: M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Verici
Soketli: M12; kodlama: A |