- Ürünler
- AC005S
Güvenli AS-Interface ClassicLine modülü
AC005S
ClassicL45 2SI 1DO M12
Güvenli AS-Interface ClassicLine modülü
AC005S
ClassicL45 2SI 1DO M12
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC505S Ürün karşılaştırması: AC005S / AC505S Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 60 |
Koruma sınıfı | III |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler
Dijital girişlerin devresi | PNP/NPN |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...65 |
---|---|
Koruma | IP 65; (yassı kablo alt kısmı ve AS-i yassı kablo ile birlikte) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
|
---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | 175200 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 2.1 |
---|---|
AS-i adresleme | IR-Adresleme mümkün |
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.B.0 |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | B.0 |
AS-i sertifikası | 61901 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 285 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimin FK alt parçaları |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: |
---|---|
Bağlantı | Soketli: M12 |