Pnömatik çeyrek-turlu aktuatörler için AS-i otomasyon seti
AC0019
Added Value package AS-i T5
Pnömatik çeyrek-turlu aktuatörler için AS-i otomasyon seti
AC0019
Added Value package AS-i T5
- Hızlı kurulum için komple otomasyon seti
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Solenoid ventili için tetikleme ve hata izlemesi
- Sadece üç vida ile hızlı ve güvenli montaj
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | PNP |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Elektriksel özellikleri
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 160 |
---|---|
Çalışma gerilimi AUX DC [V] | 26,5...31,6; (cULus için "supply class 2") |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | PNP |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
AS-i Profil | S-7.A.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | A.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 853,5 |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boşluk [mm] | 80 |
Vana sürücüsünün mil yüksekliği [mm] | 30 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|