You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Eğim sensörleri

Eğim sensörleri

  • Statik ve dinamik modeller
  • 360 ° 'ye kadar mevcut açısal aralıklar
  • 1 veya 2 eksenli versiyonlar
  • Çok yüksek koruma sınıfına sahip farklı tasarımlar (IP 69K' ye kadar)
  • Sensör tipine bağlı olarak, farklı arayüzlerden sinyal çıkışı

Eğim Sensörleri

Yatay hizalama, tesislerin ve makinelerin güvenilir şekilde çalışması için önemli bir gerekliliktir.  Eğim sensörleri, ilgili nesnenin açısını yerçekimiyle ilişkili olarak ölçtükleri için iş makinelerinin açısal konum tespiti veya teraziye alınması için tasarlanmıştır.  Kurulum için karmaşık, karışık mekanik bağlantılar gerekmemesi nedeniyle sensörün ilgili uygulamaya entegrasyonu son derece basittir.  ifm, gereksinimlere bağlı olarak farklı versiyonlarda, farklı ölçüm aralıkları ve doğruluk derecelerine sahip eğim sensörleri sunar.  Buna ek olarak, örn. CANopen, J1939 ve IO-Link gibi farklı çıkış seçenekleri olan cihazlar da mevcuttur.