- Technologie / Řešení
Jedna spínací vzdálenost pro všechny kovy. Induktivní senzory typu Kplus.
Zde naleznete nejdůležitější informace v kostce:
- Univerzální spínací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů.
- Kompaktní rozměry pro použití i v tom nejmenším prostoru.
- Technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickému poli zabraňuje nesprávnému spínání.
- Široký teplotní rozsah pro univerzální použití.
- Vysoké krytí až do IP 68 / IP 69K.
ifm vyvinulo tyto senzory zejména pro průmyslovou automatizaci. Senzory poskytují univerzální snímací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů.
Kompaktní rozměry senzoru umožňují použití i v tom nejmenším prostoru. Nová technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickému poli zabraňuje nesprávnému spínání.
Stálý korekční faktor
Senzory ”Kplus“ jsou ideální například pro detekci hliníkových předmětů, kde standardní senzory vykazují značně sníženou snímací vzdálenost. Nové senzory s konstantní spínací vzdáleností pro všechny druhy kovů. Díky vysoké spínací frekvenci je umožněno přesné monitorování rychle se měnících spínacích stavů.
Velké množství oblastí nasazení
Díky nové technologii senzorů jsou výkonné modely senzorů odolné vůči magnetickým polím. Fungují absolutně spolehlivě dokonce i v bezprostřední blízkosti elektrických brzd. Široký teplotní rozsah od -40 do 85 °C umožňuje univerzální použití, zatímco vysoký stupeň krytí IP 68 / 69K zajišťuje neustálou spolehlivost.