You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Nadrejena enota z VI-povezavo za svet avtomatizacije in informacijske tehnologije

Robustni nadrejeni moduli z VI-povezavo za povezavo senzorjev s krmilnikom PLC in IT-svetom za hladilna sredstva in živilska področja

  • Industry 4.0 ready prek novega jedra IoT
  • Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
  • 4 ali 8 vrat za VI-povezavo s polno funkcionalnostjo V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ali TCP/IP JSON
  • Glavno enoto in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme moneo configure

Nadrejena enota z VI-povezavo za avtomatizacijo in informacijsko tehnologijo
Decentralizirani nadrejeni moduli z VI-povezavo služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z VI-povezavo in vodilom. Poleg tega je mogoče sočasno poslati pomembne informacije pametnih senzorjev v svet informacijske tehnologije. Z ločeno ethernetno vtičnico IoT je mogoče vzpostaviti IT-omrežje povsem ločeno od omrežja za avtomatizacijo. Informacije o senzorju se prenesejo v svet informacijske tehnologije prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON.

Robustni moduli z vodili za zahtevne vrste uporabe
Zaradi posebnega materiala ohišja in visoke odpornosti na vdor (IP 67 ali IP 69K) se lahko uporabljajo pri uporabi hladilnih sredstev ali neposredno v mokrih območjih v živilski industriji. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo z M12 priključnih kablov, odporno na vdor.

Prednosti in koristi za stranko

  • Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem

Čas delovanja stroja ima največjo prednost. Avtomatizacijsko omrežje v nobenem primeru ne smejo prekiniti zunanji dejavniki. Zato ima enota ločeno ethernetno vtičnico IoT, ki ločuje IT-omrežje in avtomatizacijsko omrežje. To pomeni, da je mogoče pomembne informacije senzorja varno poslati v sistema IT in ERP.

  • Konfiguracija senzorja z napravo moneo configure

Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne enote za VI-povezavo v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so vsi priključeni senzorji prikazani z zadevnimi parametri. Zaradi tega je mogoče nastaviti parametre vseh senzorjev v sistemu iz ene centralne točke.

  • Preprosta priključitev senzorja

Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Glede na vrsto naprave je mogoče priključiti do 4 ali 8 senzorjev z VI-povezavo ter jih napajati z do 3,6 A. S pripomočki EVC693 ali EVF693 je mogoče dovajati dodatno elektriko za povezavo aktuatorjev z VI-povezavo. Kabel je lahko dolg do 20 m.