You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. IO-Link
  3. Glavna IO-Link, začetni komplet

Glavna IO-Link, začetni komplet

S tem obsežnim začetnim kompletom lahko takoj preizkusite prednosti senzorjev z IO-Link na svojem namizju

  • Glavna enota s 4 vhodi in z IO-Link z vmesnikom PROFINET
  • Vtično napajanje 230 V/24 V
  • Programska oprema za nastavljanje parametrov za NAPRAVO LR (pomnilniški ključ USB z IO-Link
  • Fotoelektrični senzorji razdalje z IO-Link
  • Ethernetni kabel M12/RJ45, 0,5 m
  • Senzorski kabel M12/M12, 0,6 m

Začetni komplet z nadrejeno IO-Link
S tem začetnim kompletom lahko dejansko preizkusite prednosti naših senzorjev z IO-Link neposredno na svojem namizju. Pretvorite binarni fotoelektrični senzor, ki le omogoča preklopno točko 1 ali 0 na digitalni vhodni kartici v inteligentni senzor in celo izmeri razdaljo do objekta. Poleg nadrejene IO-Link lahko senzor z IO-Link konfigurirate prek intuitivneprogramske opreme za nastavljanje parametrov IO-Link. Zapleteno nastavljanje parametrov na zaslonu senzorja ni več potrebno. Decentralizirana nadrejena IO-Link služi kot prehod med inteligentnimi
senzorji z IO-Link in vmesnikom Fieldbus PROFINET. To pomeni, da je mogoče tudi nastaviti preprosto povezavo s PROFINET, npr. s krmilnikom Siemens.