- Izdelki
- TY9307
Temperaturni prenosnik
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Temperaturni prenosnik
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Merilni element | 1 x Pt 1000; (po DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -20...125 |
Tlačna trdnost [bar] | 400 |
Minimalna globina potopa [mm] | 15 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 14...32 DC; (skladno z DIN EN 50178 SELV/PELV) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
Ločljivost analognega izhoda [K] | 0,1 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančni analogni izhod [K] | ± 0,5 |
---|---|
Temperaturni koeficient [% merilnega območja/10K] | < ± 0,15 |
Odzivni časi
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (po DIN EN 60751) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 97,8 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 25 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|