- Izdelki
- SZ0024
Merilna enota za pretočne senzorje
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Merilna enota za pretočne senzorje
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Uporaba | Spremljanje pretoka |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -10...10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Poraba toka [mA] | 40; (24 V) |
Število kanalov | 1 |
Izhodi
Električna izvedba | rele |
---|---|
Spremljanje funkcije preklopa pretoka | rele privlači pri pretoku |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 40 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Mehanski podatki
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Mere [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiali | plastika |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: 16 x ...2,5 mm² |
---|