- Izdelki
- SY0101
Merilna enota za pretočne senzorje
SY0101
VS0200/110VAC
Merilna enota za pretočne senzorje
SY0101
VS0200/110VAC
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: SN0150 Primerjava izdelkov: SY0101 / SN0150 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | Spremljanje pretoka; Nadzor temperature |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -10...10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | < 110 AC |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 30 |
Število kanalov | 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Električna izvedba | rele |
Spremljanje funkcije preklopa pretoka | rele privlači pri pretoku |
Spremljanje funkcije preklopa temperature | rele privlači pri prekoračitvi temperature |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | potenciometer |
---|---|
Izbira tekočine / plini | drsno stikalo |
Temperaturno območje [°C] | 20...80 |
Reproduktibilnost nastavljene preklopne točke [K] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaščita | IP 40 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Mehanski podatki
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Mere [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiali | plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: 16 x ...2,5 mm² |
---|