- Izdelki
- SU0501
Ultrazvočni pretočni senzor
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Ultrazvočni pretočni senzor
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [l/min] | 0...20 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | Nadzor hladilne vode |
Temperatura medija [°C] | 5...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...28 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 60 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 10 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (na izhod) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [l/min] | 0...20 |
---|---|
Območje prikaza [l/min] | 0...24 |
Točka nastavitve SP [l/min] | 0,2...24 |
Točka ponastavitve rP [l/min] | 0...23,8 |
Analogna začetna točka, ASP [l/min] | 0...16 |
Analogna končna točka, AEP [l/min] | 8...24 |
Pomik [l/min] | 0,1 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 200 |
---|---|
Natančnost (v merilnem območju) | < ± 3 |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1 |
---|---|
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0...50 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; Čas začetne premostitve; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče deaktivirati; Prikazni element |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Materiali | medenina; ABS; PA |
---|---|
Material v stiku z medijem | rdeča litina (2.1096.01); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); PPR (hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|