- Izdelki
- ST4300
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
ST4300
STR34ZBB
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
ST4300
STR34ZBB
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 3/4 zunanji navoj |
---|
Območje uporabe
Uporaba | območje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekočine; Plini |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Uporaba | območje visoke temperature |
---|---|
Temperatura medija [°C] | 0...120 |
Temperatura medija [°C] | 0...100 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0100 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 5...1500 |
---|
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Procesni priključek | G 3/4 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, silikon; Največja dolžina kabla: 100 m; 4 x 0,5 mm² |
---|