- Izdelki
- ST3624
Kontrolnik pretoka
ST3624
SCR12ABAFNKG/US-100-INF
Kontrolnik pretoka
ST3624
SCR12ABAFNKG/US-100-INF
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: SI5001 + E40096 Primerjava izdelkov: ST3624 / SI5001 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|---|
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Območje uporabe
Mediji | Tekočine |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 45 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 20 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | NPN |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 400 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | potenciometer |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PBT-GF20 |
---|---|
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|