- Izdelki
- ST3404
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
ST3404
STR12AAC/US-100-H
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
ST3404
STR12AAC/US-100-H
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
---|
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; agresivni mediji |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 5 |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0100 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 2...20 |
---|
Vklopni čas [s] | 2...20 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Materiali | PTFE |
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m |
---|