- Izdelki
- ST0569
Kontrolnik pretoka
ST0569
SCE18ADBFPKG/US-100-IPF
Kontrolnik pretoka
ST0569
SCE18ADBFPKG/US-100-IPF
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: SI5010 + E40104 Primerjava izdelkov: ST0569 / SI5010 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|---|
Procesni priključek | T-kos QL 18 / ST DIN 2353 |
Območje uporabe
Uporaba | območje visokega tlaka |
---|---|
Mediji | Tekočine |
Temperatura medija [°C] | 10...50 |
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 45 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 20 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 400 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 100...500 |
---|
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 300 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...2 |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | potenciometer |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 60 x 41 x 101 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20 |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Procesni priključek | T-kos QL 18 / ST DIN 2353 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|