- Izdelki
- ST0543
Kontrolnik pretoka
ST0543
SCN12ADBAKOW/LS
Kontrolnik pretoka
ST0543
SCN12ADBAKOW/LS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|---|
Procesni priključek | 1/2" NPT |
Območje uporabe
Uporaba | območje visokega tlaka |
---|---|
Mediji | Tekočine |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 70...140 AC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 40 |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 20 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | rele |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | potenciometer |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PBT-GF20 |
---|---|
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Procesni priključek | 1/2" NPT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|