- Izdelki
- SR0103
Merilna enota za pretočne senzorje
SR0103
VS0200/ 24VDC
Merilna enota za pretočne senzorje
SR0103
VS0200/ 24VDC
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: SR0150 Primerjava izdelkov: SR0103 / SR0150 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | Spremljanje pretoka; Nadzor temperature; Nadzor napeljave |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -10...10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Poraba toka [mA] | 70 |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 30 |
Število kanalov | 1 |
Izhodi
Električna izvedba | rele |
---|---|
Obremenljivost kontakta | 4 A, 250 V AC |
Spremljanje funkcije preklopa pretoka | rele privlači pri pretoku |
Spremljanje funkcije preklopa temperature | rele izpada pri prekoračitvi temperature |
Spremljanje prekinitve žice za funkcijo preklopa | rele izpada pri pretrgu žice in kratkem stiku |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 10 |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | potenciometer |
---|---|
Izbira tekočine / plini | drsno stikalo |
Nastavitev preklopne točke | potenciometer |
Temperaturno območje [°C] | 20...80 |
Reproduktibilnost nastavljene preklopne točke [K] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaščita | IP 40 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Mehanski podatki
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Mere [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiali | plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: 16 x ...2,5 mm² |
---|