- Izdelki
- SL0002
Monitor pretoka zraka
SL0002
LTM1202B1A
Monitor pretoka zraka
SL0002
LTM1202B1A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | M12 x 1 |
---|
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 5 |
---|
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | Priključek na stikalni ojačevalnik SC0001 |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 60 |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 10...250 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 5 |
---|
Vklopni čas [s] | < 5 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Mere [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | medenina ponikljano |
Material v stiku z medijem | površina senzorja: PBT |
Procesni priključek | M12 x 1 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|