- Izdelki
- SI0104
Kontrolnik pretoka
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
Kontrolnik pretoka
SI0104
SID10ABB100G/US-100-IAZ
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Procesni priključek | M18 x 1,5 notranji navoj |
Območje uporabe
Mediji | Tekočine |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...36 DC; (skladno s SELV/PELV ; v zvezi z UL: “limited voltage” z zaščito prekomernega toka v skladu z UL508) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 90; (brez obremenitve) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 15; (optično signalizirano) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...60 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Mere [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materiali | PBT-GF20 |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Procesni priključek | M18 x 1,5 notranji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|