- Izdelki
- SF521A
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Dolžina tipala D [mm] | 156 |
---|---|
Procesni priključek | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Območje uporabe
Uporaba | območje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekočine; Plini |
Temperatura medija [°C] | -20...70 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 156 |
---|
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 200...800 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 2,665 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 18 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|