- Izdelki
- SF3415
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF3415
SFN12XBK/US
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF3415
SFN12XBK/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | 1/2" NPT |
---|
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; agresivni mediji |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Temperatura medija [°C] | 5...70 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0200 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...40 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 7 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 2...20 |
---|
Vklopni čas [s] | 2...20 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Materiali | keramika (99,9 % Al2O3) |
Material v stiku z medijem | keramika (99,9 % Al2O3) |
Procesni priključek | 1/2" NPT |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m |
---|