- Izdelki
- SF3306
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF3306
SFR12ADB/US-100
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF3306
SFR12ADB/US-100
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 1/2 |
---|
Območje uporabe
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 200...800 |
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Mere [mm] | 27 x 27 x 72 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Procesni priključek | G 1/2 |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|