- Izdelki
- SF3009
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF3009
SFR12ADB/US-100 CSA
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF3009
SFR12ADB/US-100 CSA
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: SF5200 + E40096 Primerjava izdelkov: SF3009 / SF5200 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
---|
Območje uporabe
Uporaba | območje visokega tlaka |
---|---|
Mediji | Tekočine; Plini |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
Uporaba | območje visokega tlaka |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0200 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 200...800 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m |
---|