- Izdelki
- SF0531
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF0531
SFR12ABH/10M
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF0531
SFR12ABH/10M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
---|
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; Plini; agresivni mediji |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0200 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...2000 |
---|
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Materiali | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Material v stiku z medijem | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|