- Izdelki
- SF0515
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF0515
SFR12ABB/US
Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto
SF0515
SFR12ABB/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: SF6200 + E40160 Primerjava izdelkov: SF0515 / SF6200 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
---|
Območje uporabe
Uporaba | območje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekočine; Plini |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Uporaba | območje visoke temperature |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
---|
Električni podatki
Priključek na nadzorni monitor | VS 0200 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavitveno območje [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Največja občutljivost [cm/s] | 200...800 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni gradient [K/min] | 15 |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Vklopni čas [s] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Zaščita | IP 67 |
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Procesni priključek | G 1/2 zunanji navoj |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m |
---|