- Izdelki
- RP6413
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RP6413
RP-3600-I24/N15
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RP6413
RP-3600-I24/N15
- Določeno zaporedje impulzov za zanesljivo zaznavanje hitrosti vrtenja
- Za natančno določanje položaja in linearno merjenje
- Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
- Radialni kabelski priključek za uporabo, kjer je prostor omejen
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 3600 ločljivost |
---|---|
Zasnova tulca | prehodna votla gred |
Premer cevke [mm] | 50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Izhodi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca [kHz] | 300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | < 60 s |
Fazni premik A in B [°] | 90 |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 3600 ločljivost |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 75; (za kratek čas: 95 %; kondenzacija ni dovoljena) | ||
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 947,6 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 4000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 20 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | prehodna votla gred | |
Premer cevke [mm] | 50 | |
Prileganje tulca | H7 | |
Material cevke |
|
|
Maks. aksialni premik gredi [mm] | 1,5; (Samo za kompenzacijo toleranc namestitve in toplotnega raztezanja.; Dinamično premikanje ni dovoljeno.) |
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR; radialno |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|