- Izdelki
- RO6356
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RO6356
RO-0250-I24/K U
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RO6356
RO-0250-I24/K U
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 250 ločljivost |
---|---|
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred |
Premer cevke [mm] | 12 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 200 |
Izhodi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 20 |
Preklopna frekvenca [kHz] | 160 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | < 60 s |
Fazni premik A in B [°] | 90 |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 250 ločljivost |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...94 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...100 | |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 | |
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Mere [mm] | Ø 58 / L = 46,2 | |
---|---|---|
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 2,5 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred | |
Premer cevke [mm] | 12 | |
Prileganje tulca | H7 | |
Material cevke |
|
|
Vgradna globina gredi [mm] | 10 | |
Maks. aksialni premik gredi [mm] | 1; (maks. poravnanost radialne gredi: ± 0,05 mm) |
Električni priključek
Spojnik: 1 x M18 (ifm 1001.4), radialno |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|