- Izdelki
- RO6346
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RO6346
RO-2048-I24/N1U
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RO6346
RO-2048-I24/N1U
- Določeno zaporedje impulzov za zanesljivo zaznavanje hitrosti vrtenja
- Za natančno določanje položaja in linearno merjenje
- Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
- Radialni kabelski priključek za uporabo, kjer je prostor omejen
- Kompaktno in robustno ohišje
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: ROP521 + E12402 Primerjava izdelkov: RO6346 / ROP521 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 2048 ločljivost |
---|---|
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred |
Premer cevke [mm] | 12 |
Območje uporabe
Princip delovanja | inkrementalno |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Izhodi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca [kHz] | 300 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | < 60 s |
Fazni premik A in B [°] | 90 |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 2048 ločljivost |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 | |
Zaščita | IP 64; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 64) |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 450 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred | |
Premer cevke [mm] | 12 | |
Prileganje tulca | H7 | |
Material cevke |
|
|
Vgradna globina gredi [mm] | 10 | |
Maks. aksialni premik gredi [mm] | 1; (maks. poravnanost radialne gredi: ± 0,05 mm) |
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR; Največja dolžina kabla: 300 m; radialno, tudi aksialno uporabljivo |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|