- Izdelki
- RN6003
Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko
RN6003
RN-0512-G24/N1B
Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko
RN6003
RN-0512-G24/N1B
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 512 ločljivost; 512 koraki; 9 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | Vzporedno |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 10 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 6000 |
Izhodi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 20 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | < 60 s |
Koda | Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi)) |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 512 ločljivost; 512 koraki; 9 Bit |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Vzporedno |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...100 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Mere [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 10000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 10 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 10 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 20 |
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; radialno |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|